Danfoss logo
AK-SC 255 DIN version

Gestionnaire de système, AK-SC 255

080Z2530

Type de communication: LON RS232; LON TP78; ETHER; MODBUS
Le produit n’est plus disponible à l’achat, mais vous pouvez toujours trouver des informations à son sujet, y compris des manuels d’entretien, des schémas, etc.

Remplacement recommandé: 080Z4028

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Affichage avantOui
Consommation de courant [mA]100 mA
Consommation électrique [VA]21.6 VA
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
Emballage (format)Emballage individuel
Emballage (nombre par format)1 Qté
FonctionSupermarket Refrigeration con.
Fréquence [Hz]50/60 Hz
Groupe de produitsSolutions de supervision
HomologationC-TICKCEc UL us
Caractéristique
Valeur
Homologué ULYes
Marquage CEYes
Material DescriptionDEL AK-SC255, BOX TP78 LOGGER
Nom du produitGestionnaire de système
Product lineElectronic Controllers and Services
Substances de la liste candidate REACHNo
Type de communicationETHERLON RS232LON TP78MODBUS
Type de contrôleurSystem Controller
Type de produitAK-SC 255
Zone d'applicationMonitoring system

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut4.082 Kilogram
Poids Net2.7 Kilogram
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5702428453554