Danfoss logo
Wire

Détecteur de gaz, DGS-IR-CO2-FS

080Z2294

Fonction: Pour le CO2

Le produit n’est plus disponible à l’achat, mais vous pouvez toujours trouver des informations à son sujet, y compris des manuels d’entretien, des schémas, etc.

Remplacement recommandé: 080Z2800, 080Z2801, 080Z2803, 080Z2804, 080Z2805

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Consommation de courant [mA]200 mA
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Emballage (format)Emballage individuel
Emballage (nombre par format)1 Qté
FluidesR744
FonctionPour le CO2
Groupe de produitsSondes
HomologationCEEAC
Indice de protectionIP41
Marquage CEYes
Caractéristique
Valeur
Material DescriptionDGS IR IP41 CO2 -20°C
Nom du produitDétecteur de gaz
Product lineElectronic Controllers and Services
Renseignements complémentairesAlarm Set Point: 5000 ppm
Substances de la liste candidate REACHNo
Temperature range [°C] [max]50 °C
Temperature range [°C] [min]-40 °C
Tension d’alimentation [V] AC [max.]24 V
Tension d’alimentation [V] AC [min.]12 V
Type de produitDGS-IR-CO2-FS

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut0.282 Kilogram
Poids Net0.18 Kilogram
Caractéristique
Valeur
Volume1.175 Liter
EAN/UPC5702428832526