Détecteur de gaz, DGS-IR-CO2-FS
080Z2293
Fonction: Pour le CO2
Ce produit a été arrêté.
Le produit n’est plus disponible à l’achat, mais vous pouvez toujours trouver des informations à son sujet, y compris des manuels d’entretien, des schémas, etc.
080Z2293
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Consommation de courant [mA] | 200 mA |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Emballage (format) | Emballage individuel |
| Emballage (nombre par format) | 1 Qté |
| Fluides | R744 |
| Fonction | Pour le CO2 |
| Groupe de produits | Sondes |
| Homologation | CEEAC |
| Indice de protection | IP66 |
| Marquage CE | Yes |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Material Description | DGS IR IP66 CO2 -40°C |
| Nom du produit | Détecteur de gaz |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| Renseignements complémentaires | Alarm Set Point: 5000 ppm |
| Substances de la liste candidate REACH | No |
| Temperature range [°C] [max] | 50 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -40 °C |
| Tension d’alimentation [V] AC [max.] | 24 V |
| Tension d’alimentation [V] AC [min.] | 12 V |
| Type de produit | DGS-IR-CO2-FS |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 0.814 Kilogram |
| Poids Net | 0.629 Kilogram |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Volume | 2.858 Liter |
| EAN/UPC | 5702428830805 |