Régulateur Pack, AK-PC 772
080Z0200
Fonction: Pack avec accélérateur, Tension d’alimentation [V] AC: 24, Type de communication: RS232; LON RS485, Emballage (format): Emballage individuel, Emballage (nombre par format): 1
Ce produit a été arrêté.
Le produit n’est plus disponible à l’achat, mais vous pouvez toujours trouver des informations à son sujet, y compris des manuels d’entretien, des schémas, etc.
Remplacement recommandé: 080Z0201
080Z0200
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Affichage avant | Non |
| Autre documentation RoHS | EAEU RoHS |
| Caractéristiques produit | Conforme au CO2Contrôle des défauts du condenseurCommunication externe incluseFonction de récupération de la chaleurDélestage des chargesRégulation de NuitOptimisation P0Régulation de la pompeRégulation par vanne à trois voies |
| Conformité EU RoHS | Out of scope |
| Conformité RoHS Chine | Out of scope |
| Connexion I/O max. | 120 Qté |
| Consommation électrique [VA] | 8.0 VA |
| Contrôle de puissance du ventilateur | Pas/vitesse |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Emballage (format) | Emballage individuel |
| Emballage (nombre par format) | 1 Qté |
| Entrée de régulation de la puissance | Pression |
| Entrées analogiques (AI) [pc] | 11 Qté |
| Entrées max. supplémentaires analogiques | 1 Qté |
| Entrées max. supplémentaires d'alarme | 10 Qté |
| Entrées max. supplémentaires de pressostat | 1 Qté |
| Entrées max. supplémentaires de thermostat | 1 Qté |
| Fonction | Pack avec accélérateur |
| Fréquence [Hz] | 50/60 Hz |
| Gestion de l'huile | Égalisation |
| Groupe de produits | Régulateur compresseur/condenseur |
| Homologation | C-TICKCEEACLLC CDC TYSKcURus |
| Homologué UL | Yes |
| Langue | TchèqueDanoisNéerlandaisAnglaisFinnoisFrançaisAllemandItalienPolonaisPortugaisRusseEspagnol |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Marquage CE | Yes |
| Material Description | AK-PC 772 MINI BOOSTER CO2 |
| Mode de contrôle du ventilateur | PI |
| Mode de puissance du compresseur | Pas/vitesse |
| Mode de régulation de la puissance | PI |
| Nom du produit | Régulateur Pack |
| Nombre de modules d'extension max. | 11 Qté |
| Nombre de signaux de sécurité compr. max. | 6 Qté |
| Nombre max. de compresseurs | 5 Qté |
| Nombre max. de ventilateurs | 4 Qté |
| Option de l'afficheur | AK-MMIEKA 163BEKA 164BEKA 166 |
| Outils de programmation | AK-ST 500 |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| Renseignements complémentaires | CO2/ CO2 |
| Sorties numériques (DO) [pc] | 8 Qté |
| Substances de la liste candidate REACH | No |
| Tension d’alimentation [V] AC | 24 V |
| Tension d’alimentation [V] DC | 24 V |
| Type de communication | LON RS485RS232 |
| Type de contrôle de condenseur | Température |
| Type de contrôleur | Régulateur Pack |
| Type de produit | AK-PC 772 |
| Zone d'application | Régulation de la puissance |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 0.941 Kilogram |
| Poids Net | 0.645 Kilogram |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Volume | 6.248 Liter |
| EAN/UPC | 5702428838108 |