Danfoss logo
AK-PC 710, AK-PC 840, AK-PC 780, AK-PC 781

Régulateur Pack, AK-PC 781

080Z0186

Fonction: Pack avec récupération de chaleur, Tension d’alimentation [V] AC: 24, Type de communication: Extension E/S; LON RS485, Emballage (format): Emballage individuel, Emballage (nombre par format): 1

Le produit n’est plus disponible à l’achat, mais vous pouvez toujours trouver des informations à son sujet, y compris des manuels d’entretien, des schémas, etc.

Remplacement recommandé: 080Z0191

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Accessory (EF013236)TRUE
Affichage avantNon
Autre documentation RoHSEAEU RoHS
Caractéristiques produitConforme au CO2Contrôle des défauts du condenseurCommunication externe inclusePression de condensation flottanteFonction de récupération de la chaleurDélestage des chargesRégulation de NuitOptimisation P0Régulation de la pompeRégulation par vanne à trois voies
Conformité EU RoHSOut of scope
Conformité RoHS ChineOut of scope
Connexion I/O max.120 Qté
Consommation électrique [VA]8.0 VA
Contrôle de puissance du ventilateurPas/vitesse
Depth (EF000049)284
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Emballage (format)Emballage individuel
Emballage (nombre par format)1 Qté
Entrée de régulation de la puissancePression/température
Entrées analogiques (AI) [pc]11 Qté
Entrées max. supplémentaires analogiques5 Qté
Entrées max. supplémentaires d'alarme10 Qté
Entrées max. supplémentaires de pressostat5 Qté
Entrées max. supplémentaires de thermostat5 Qté
FonctionPack avec récupération de chaleur
Fréquence [Hz]50/60 Hz
Gestion de l'huileOui, avec CO2
Groupe de produitsRégulateur compresseur/condenseur
Height (EF000040)110
HomologationC-TICKCEEACLLC CDC TYSKcURus
Homologué ULYes
Indice de protectionIP10
Caractéristique
Valeur
LangueChinoisTchèqueDanoisNéerlandaisAnglaisFinnoisFrançaisAllemandItalienPolonaisPortugaisRusseEspagnol
Marquage CEYes
Material DescriptionAK-PC 781 REGULATEUR DE CENTRALE
Mode de contrôle du ventilateurPI
Mode de puissance du compresseurPas/vitesse
Mode de régulation de la puissancePI
Nom du produitRégulateur Pack
Nombre de modules d'extension max.11 Qté
Nombre de signaux de sécurité compr. max.6 Qté
Nombre max. de compresseurs8 Qté
Nombre max. de ventilateurs8 Qté
Option de l'afficheurAK-MMIEKA 163BEKA 164BEKA 166
Outils de programmationAK-ST 500
Product lineElectronic Controllers and Services
Renseignements complémentairesTranscri.,Speed,CO2,HP,Oil,HR
Sorties numériques (DO) [pc]8 Qté
Spare part (EF013237)TRUE
Substances de la liste candidate REACHNo
Tension d’alimentation [V] AC24 V
Tension d’alimentation [V] DC24 V
Type de communicationExtension E/SLON RS485RJ45 (RS232) to PC/ Display
Type de contrôle de condenseurPression/température
Type de contrôleurRégulateur Pack
Type de produitAK-PC 781
Type of accessory/spare part (EF000215)Other
Width (EF000008)200
Zone d'applicationRégulation de la puissance

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut0.934 Kilogram
Poids Net0.645 Kilogram
Caractéristique
Valeur
Volume6.248 Liter
EAN/UPC5702428463966