Le logiciel du système, AK-ST 500
080Z0161
Type de contrôleur: Service Tool, Zone d'application: Entretien
Ce produit a été arrêté.
Le produit n’est plus disponible à l’achat, mais vous pouvez toujours trouver des informations à son sujet, y compris des manuels d’entretien, des schémas, etc.
080Z0161
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Accessoires produit | Electron. control accessories |
| Affichage avant | Non |
| Consommation électrique [VA] | 8.0 VA |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Emballage (format) | Emballage multiple |
| Emballage (nombre par format) | 5 Qté |
| Fonction | Logiciel opérationnel pour régulateur AK |
| Groupe de produits | Solutions de supervision |
| Langue | Multilingue |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Maintenable | Non |
| Material Description | AK-ST 500 SERVICE TOOL |
| Nom du produit | Le logiciel du système |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| Substances de la liste candidate REACH | No |
| Type de contrôleur | Service Tool |
| Type de produit | AK-ST 500 |
| Zone d'application | Entretien |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 124 Gram |
| Poids Net | 124 Gram |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Volume | 0.387 Liter |
| EAN/UPC | 5702428089852 |