Danfoss logo
AK-PC 840, AK-HP 780, AK-CH 650, AK-CH 650A

Régulation du refroidisseur d'eau, AK-CH 650

080Z0132

Fonction: Refroidisseur d'eau, Tension d’alimentation [V] AC: 24, Type de communication: RS232; LON RS485, Emballage (format): Emballage individuel, Emballage (nombre par format): 1
Le produit n’est plus disponible à l’achat, mais vous pouvez toujours trouver des informations à son sujet, y compris des manuels d’entretien, des schémas, etc.

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Accessoires produitElectron. control accessories
Affichage avantNon
Autre documentation RoHSEAEU RoHS
Caractéristiques produitCommunication externe inclusePression de condensation flottanteFonction de récupération de la chaleurDélestage des chargesRégulation de NuitOptimisation P0Régulation de la pompe
Conformité EU RoHSOut of scope
Conformité RoHS ChineOut of scope
Connexion I/O max.80 Qté
Consommation électrique [VA]8.0 VA
Contrôle de puissance du ventilateurPas/vitesse
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Emballage (format)Emballage individuel
Emballage (nombre par format)1 Qté
Entrée de régulation de la puissanceTempérature
Entrées analogiques (AI) [pc]11 Qté
Entrées max. supplémentaires analogiques5 Qté
Entrées max. supplémentaires d'alarme10 Qté
Entrées max. supplémentaires de pressostat5 Qté
Entrées max. supplémentaires de thermostat5 Qté
FonctionRefroidisseur d'eau
Fréquence [Hz]50/60 Hz
Groupe de produitsRégulateur compresseur/condenseur
HomologationC-TICKCEEACLLC CDC TYSKcURus
Homologué ULYes
LangueChinoisTchèqueDanoisNéerlandaisAnglaisFinnoisFrançaisAllemandItalienPolonaisPortugaisRusseEspagnolSwedish
Caractéristique
Valeur
MaintenableNon
Marquage CEYes
Material DescriptionAK-CH 650, Chiller Controller
Mode de contrôle du ventilateurPI
Mode de puissance du compresseurPas/vitesse
Mode de régulation de la puissancePI
Nom du produitRégulation du refroidisseur d'eau
Nombre de modules d'extension max.11 Qté
Nombre de signaux de sécurité compr. max.6 Qté
Nombre max. de compresseurs6 Qté
Nombre max. de ventilateurs8 Qté
Option de l'afficheurEKA 163BEKA 164B
Outils de programmationAK-ST 500
Product lineElectronic Controllers and Services
Sorties numériques (DO) [pc]8 Qté
Substances de la liste candidate REACHNo
Tension d’alimentation [V] AC24 V
Tension d’alimentation [V] DC24 V
Type de communicationLON RS485RS232
Type de contrôle de condenseurPression/température
Type de contrôleurcontrôleur de refroidisseur
Type de produitAK-CH 650
Zone d'applicationRégulation du refroidisseur

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut0.938 Kilogram
Poids Net0.645 Kilogram
Caractéristique
Valeur
Volume6.248 Liter
EAN/UPC5702428149822