Danfoss logo
AK-PS 150 power supply

AK-PS 150 230V/24V, 1.5 A 36VA

080Z0054

AK-PS 150 230V/24V, 1.5 A 36VA, Emballage (format): Emballage individuel, Emballage (nombre par format): 1

Le produit n’est plus disponible à l’achat, mais vous pouvez toujours trouver des informations à son sujet, y compris des manuels d’entretien, des schémas, etc.

Remplacement recommandé: 080Z0058

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Accessory (EF013236)TRUE
Catégorie EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Depth (EF000049)68
Désignation du modèleAK-PS 150
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Emballage (format)Emballage individuel
Emballage (nombre par format)1 Qté
FonctionAlimentation électrique, 24VCC, 1,5Amp
Fréquence [Hz]50/60 Hz
Groupe de produitsElectron. control accessories
Height (EF000040)68
Material DescriptionAK-PS 150 230V/24V, 1.5 A 36VA
Nom du produitAlimentation
Caractéristique
Valeur
Présence de batteriesNon
Présence de batteries (réglementation WEEE)Oui
Product lineElectronic Controllers and Services
Renseignements complémentairesSize: 54 x 90mm
Spare part (EF013237)TRUE
Substances de la liste candidate REACHNo
Tension d’alimentation [V] AC [max.]240 V
Tension d’alimentation [V] AC [min.]100 V
Type de produitAccessoire
Type of accessory/spare part (EF000215)Other
Utilisé pour produitsPower supply
Width (EF000008)68

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut234 Gram
Poids Net184 Gram
Caractéristique
Valeur
Volume0.543 Liter
EAN/UPC5702428134385