Module E/S, AK-XM 208C
080X0023
Fonction: 8AI, 4 Sortie vanne pas-à-pas, Type de contrôleur: Module d’extension, Emballage (format): Emballage multiple, Emballage (nombre par format): 12
Ce produit a été arrêté.
Le produit n’est plus disponible à l’achat, mais vous pouvez toujours trouver des informations à son sujet, y compris des manuels d’entretien, des schémas, etc.
Remplacement recommandé: 080Z0023
080X0023
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Accessoires produit | Electron. control accessories |
| Affichage avant | Non |
| Catégorie EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Conformité EU RoHS | Out of scope |
| Conformité RoHS Chine | Out of scope |
| Consommation électrique [VA] | 13.0 VA |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Emballage (format) | Emballage multiple |
| Emballage (nombre par format) | 12 Qté |
| Entrées analogiques (AI) [pc] | 8 Qté |
| Fonction | 8AI, 4 Sortie vanne pas-à-pas |
| Groupe de produits | Modules d'entrées/de sorties et de communication |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Homologation | C-TICKCELLC CDC TYSKcURus |
| Homologué UL | Yes |
| Maintenable | Non |
| Marquage CE | Yes |
| Material Description | DEL - AK-XM 208C, Contr. 8AI & 4 Stepper |
| Nom du produit | Module E/S |
| Présence de batteries (réglementation WEEE) | Oui |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| Tension d’alimentation [V] DC | 24 V |
| Type de contrôleur | Module d’extension |
| Type de produit | AK-XM 208C |
| Zone d'application | Vanne à moteur pas-à-pas |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 0.599 Kilogram |
| Poids Net | 0.49 Kilogram |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Volume | 3.283 Liter |
| EAN/UPC | 5715162711675 |