Accessoires, contrôle électron.
080N0025
Emballage (format): Emballage multiple, Emballage (nombre par format): 60
Ce produit a été arrêté.
Le produit n’est plus disponible à l’achat, mais vous pouvez toujours trouver des informations à son sujet, y compris des manuels d’entretien, des schémas, etc.
080N0025
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Branchements bornier | Bergstik 8 Pin |
| Catégorie EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Clause d’exemption RoHS de l’UE | 7(a)7(c)-I |
| Conformité EU RoHS | Yes with exemptions |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Emballage (format) | Emballage multiple |
| Emballage (nombre par format) | 60 Qté |
| Fonction | ERC/EET bluetoothconnectivity |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Groupe de produits | Accessoires, contrôle électron. |
| Material Description | DEL EKA205 Bluetooth Adap W/SupCap&RS485 |
| Nom du produit | Accessory |
| Présence de batteries (réglementation WEEE) | Oui |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| Supply voltage [V] DC | 3.30 V |
| Type de produit | Accessory |
| Utilisé pour produits | ERC and EETx |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 0.013 Kilogram |
| Poids Net | 0.012 Kilogram |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Volume | 0.12 Liter |