Danfoss logo
Bluetooth Adapter without power back up 080N0022

Accessoires, contrôle électron.

080N0024

Emballage (format): Emballage multiple, Emballage (nombre par format): 60
Le produit n’est plus disponible à l’achat, mais vous pouvez toujours trouver des informations à son sujet, y compris des manuels d’entretien, des schémas, etc.

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Branchements bornierBergstik 8 Pin
Catégorie EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Clause d’exemption RoHS de l’UE7(a)7(c)-I
Conformité EU RoHSYes with exemptions
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Emballage (format)Emballage multiple
Emballage (nombre par format)60 Qté
FonctionERC/EET Ext. BLEconnectivity
Groupe de produitsAccessoires, contrôle électron.
Caractéristique
Valeur
Material DescriptionDEL EKA204 Bluetooth Adap W/SupCap&CAN
Nom du produitAccessory
Présence de batteriesNon
Présence de batteries (réglementation WEEE)Oui
Product lineElectronic Controllers and Services
Supply voltage [V] DC3.30 V
Type de produitAccessory
Utilisé pour produitsERC 11x, ERC 21x and EETx

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut0.013 Kilogram
Poids Net0.012 Kilogram
Caractéristique
Valeur
Volume0.12 Liter