ERC 112
080G3389
Utilisé pour produits: ERC 112, Emballage (format): Emballage industriel, Emballage (nombre par format): 108
Ce produit a été arrêté.
Le produit n’est plus disponible à l’achat, mais vous pouvez toujours trouver des informations à son sujet, y compris des manuels d’entretien, des schémas, etc.
080G3389
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Branchements bornier | H.S.G JST PHR-6 |
| Catégorie EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Clause d’exemption RoHS de l’UE | No |
| Conformité EU RoHS | Yes |
| Conformité RoHS Chine | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Emballage (format) | Emballage industriel |
| Emballage (nombre par format) | 108 Qté |
| Fonction | ERC, câble de communication pour Prosa |
| Groupe de produits | Electron. control accessories |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Longueur du câble [m] | 4.000 m |
| Material Description | DEL Com.cable for Prosa,4m, IP |
| Nom du produit | Câble |
| Présence de batteries | Non |
| Présence de batteries (réglementation WEEE) | Oui |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| Substances de la liste candidate REACH | No |
| Type de produit | Accessoire |
| Utilisé pour les commentaires produits | Connecteur JST ERC 112W |
| Utilisé pour produits | ERC 112 |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 0.136 Kilogram |
| Poids Net | 0.126 Kilogram |
| Volume | 0.437 Liter |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428921268 |
| Proposition 65 | No significant risk |