Danfoss logo
ERC 211, ERC 213, ERC 214 with shadow

Commandes frigorifiques électroniques, ERC 213

080G3289

Entrées numériques (DI) [pc]: 1, Tension d’alimentation [V] AC: 197 - 250, Emballage (format): Emballage industriel, Emballage (nombre par format): 30

Le produit n’est plus disponible à l’achat, mais vous pouvez toujours trouver des informations à son sujet, y compris des manuels d’entretien, des schémas, etc.

Remplacement recommandé: 080G3460

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Accessoires produitElectron. control accessories
Accessory (EF013236)TRUE
Autre documentation RoHSEAEU RoHS
Catégorie EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Clause d’exemption RoHS de l’UE7(a)7(c)-I6(c)
Conformité EU RoHSYes with exemptions
Conformité RoHS ChineYes with exemptions
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Display colourRed
Emballage (format)Emballage industriel
Emballage (nombre par format)30 Qté
Entrées analogiques (AI) [pc]3 Qté
Entrées numériques (DI) [pc]1 Qté
Fréquence [Hz]50/60 Hz
Groupe de produitsRégulateurs de température
HomologationCECQCEACENECNSFcURus
Homologué ULYes
MaintenableNon
Caractéristique
Valeur
Marquage CEYes
Material DescriptionERC 213,Controller,RED LED,230V, IP30
Nº de dossier SCIP2c9550d9-2fd2-41c8-91e9-8b1b0d9c639d
Nom du produitCommandes frigorifiques électroniques
Nom du produit dans le dossier SCIPERC21x, EKC 22x
Présence de batteriesNon
Présence de batteries (réglementation WEEE)Oui
Product lineElectronic Controllers and Services
Sorties numériques (DO) [pc]3 Qté
Spare part (EF013237)TRUE
Substances de la liste candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)
Tension d’alimentation [V] AC [max.]250 V
Tension d’alimentation [V] AC [min.]197 V
Type de contrôleurRéfrigération commerciale
Type de produitERC 213
Type of accessory/spare part (EF000215)Other
Zone d'applicationArmoire à porte vitrée

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut187 Gram
Poids Net163 Gram
Volume0.465 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5702428899291
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm