Commandes frigorifiques électroniques, ERC 213
080G3269
Entrées numériques (DI) [pc]: 1, Tension d’alimentation [V] AC: 197 - 250, Emballage (format): Emballage multiple, Emballage (nombre par format): 20
Ce produit a été arrêté.
Le produit n’est plus disponible à l’achat, mais vous pouvez toujours trouver des informations à son sujet, y compris des manuels d’entretien, des schémas, etc.
080G3269
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Accessoires produit | Electron. control accessories |
| Autre documentation RoHS | EAEU RoHS |
| Catégorie EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Clause d’exemption RoHS de l’UE | 7(a)7(c)-I6(c) |
| Conformité EU RoHS | Yes with exemptions |
| Conformité RoHS Chine | Yes with exemptions |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Display colour | Red |
| Emballage (format) | Emballage multiple |
| Emballage (nombre par format) | 20 Qté |
| Entrées analogiques (AI) [pc] | 3 Qté |
| Entrées numériques (DI) [pc] | 1 Qté |
| Fréquence [Hz] | 60 Hz |
| Groupe de produits | Régulateurs de température |
| Homologation | CECQCEACENECNSFcURus |
| Homologué UL | Yes |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Maintenable | Non |
| Marquage CE | Yes |
| Material Description | DEL ERC 213, Controller,RED LED,230V |
| Nº de dossier SCIP | 2c9550d9-2fd2-41c8-91e9-8b1b0d9c639d |
| Nom du produit | Commandes frigorifiques électroniques |
| Nom du produit dans le dossier SCIP | ERC21x, EKC 22x |
| Présence de batteries | Non |
| Présence de batteries (réglementation WEEE) | Oui |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| Sorties numériques (DO) [pc] | 3 Qté |
| Substances de la liste candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1) |
| Tension d’alimentation [V] AC [max.] | 250 V |
| Tension d’alimentation [V] AC [min.] | 197 V |
| Type de contrôleur | Réfrigération commerciale |
| Type de produit | ERC 213 |
| Zone d'application | Armoire à porte vitrée |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 0.222 Kilogram |
| Poids Net | 0.222 Kilogram |
| Volume | 0.486 Liter |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428513968 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |