affichage, RDI 107A
080G3240
DEL - RDI 107A RED LED, GDM
Ce produit a été arrêté.
Le produit n’est plus disponible à l’achat, mais vous pouvez toujours trouver des informations à son sujet, y compris des manuels d’entretien, des schémas, etc.
080G3240
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Accessoires produit | Electron. control accessories |
| Catégorie EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Clause d’exemption RoHS de l’UE | 7(c)-I7(a) |
| Conformité EU RoHS | Yes with exemptions |
| Conformité RoHS Chine | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Display colour | Red |
| Emballage (format) | Emballage industriel |
| Emballage (nombre par format) | 54 Qté |
| Entrées analogiques (AI) [pc] | 2 Qté |
| Entrées numériques (DI) [pc] | 1 Qté |
| Groupe de produits | Régulateurs de température |
| Homologation | CECQCEACENECLLC CDC TYSKNSFcURus |
| Homologué UL | Yes |
| Maintenable | Non |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Marquage CE | Yes |
| Material Description | DEL - RDI 107A RED LED, GDM |
| Nº de dossier SCIP | b3e6142d-9418-4c9b-88c3-08b6cc17bfa0 |
| Nom du produit | affichage |
| Nom du produit dans le dossier SCIP | RDI 107A |
| Présence de batteries | Non |
| Présence de batteries (réglementation WEEE) | Oui |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| Sorties numériques (DO) [pc] | 1 Qté |
| Substances de la liste candidate REACH | Lead titanium zirconium oxide (CAS no. 12626-81-2) |
| Tension d’alimentation [V] DC | 12 V |
| Type de contrôleur | Réfrigération commerciale |
| Type de produit | RDI 107A |
| Zone d'application | Armoire à porte vitrée |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 0.083 Kilogram |
| Poids Net | 0.083 Kilogram |
| Volume | 0.383 Liter |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428482318 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |