Danfoss logo
ERC 112C - Front

Commandes frigorifiques électroniques, ERC 112C

080G3233

Entrées numériques (DI) [pc]: 1, Tension d’alimentation [V] AC: 100 - 240, Emballage (format): Emballage industriel, Emballage (nombre par format): 27
Le produit n’est plus disponible à l’achat, mais vous pouvez toujours trouver des informations à son sujet, y compris des manuels d’entretien, des schémas, etc.

Remplacement recommandé: 080G3496

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Accessoires produitElectron. control accessories
Autre documentation RoHSEAEU RoHS
Catégorie EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Clause d’exemption RoHS de l’UE7(a)7(c)-I
Conformité EU RoHSYes with exemptions
Conformité RoHS ChineOut of scope
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Display colourBlue
Emballage (format)Emballage industriel
Emballage (nombre par format)27 Qté
Entrées analogiques (AI) [pc]4 Qté
Entrées numériques (DI) [pc]1 Qté
Fréquence [Hz]50/60 Hz
Groupe de produitsRégulateurs de température
HomologationCECQCEACENECLLC CDC TYSKNSFcURus
Caractéristique
Valeur
Homologué ULYes
MaintenableNon
Marquage CEYes
Material DescriptionDEL ERC 112C BLUE LED, CFF, BUZ
Nom du produitCommandes frigorifiques électroniques
Présence de batteriesNon
Présence de batteries (réglementation WEEE)Oui
Product lineElectronic Controllers and Services
Sorties numériques (DO) [pc]4 Qté
Substances de la liste candidate REACHNo
Tension d’alimentation [V] AC [max.]240 V
Tension d’alimentation [V] AC [min.]100 V
Type de contrôleurRéfrigération commerciale
Type de produitERC 112C
Zone d'applicationComm. ·Réfrigérateurs et congélateurs

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut0.128 Kilogram
Poids Net0.077 Kilogram
Caractéristique
Valeur
Volume0.417 Liter
EAN/UPC5702428939454