Danfoss logo
ERC 101 stand alone controller

Commandes frigorifiques électroniques, ERC 101A

080G3133

Entrées numériques (DI) [pc]: 1, Tension d’alimentation [V] AC: 100 - 240, Emballage (format): Emballage individuel, Emballage (nombre par format): 1
Le produit n’est plus disponible à l’achat, mais vous pouvez toujours trouver des informations à son sujet, y compris des manuels d’entretien, des schémas, etc.

Remplacement recommandé: 080G3231

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Accessoires produitElectron. control accessories
Conformité RoHS ChineOut of scope
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Display colourBlue
Emballage (format)Emballage individuel
Emballage (nombre par format)1 Qté
Entrées analogiques (AI) [pc]2 Qté
Entrées numériques (DI) [pc]1 Qté
Fréquence [Hz]50/60 Hz
Groupe de produitsRégulateurs de température
HomologationCECQCEACENECLLC CDC TYSKNSFcURus
Homologué ULYes
Caractéristique
Valeur
MaintenableNon
Marquage CEYes
Material DescriptionDEL ERC 101, Blue LED, w/o Buzzer, Glob
Nom du produitCommandes frigorifiques électroniques
Product lineElectronic Controllers and Services
Sorties numériques (DO) [pc]1 Qté
Tension d’alimentation [V] AC [max.]240 V
Tension d’alimentation [V] AC [min.]100 V
Type de contrôleurRéfrigération commerciale
Type de produitERC 101A
Zone d'applicationArmoire à porte vitrée

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut0.093 Kilogram
Poids Net0.092 Kilogram
Caractéristique
Valeur
Volume0.281 Liter
EAN/UPC5702428842396