Régulateur programm., 8relais, MCX08M2
080G0335
Fonction: Régulateur programmable, Tension d’alimentation [V] AC: 110 - 230, Type de communication: CANBUS; RS485; MODBUS, Emballage (format): Emballage multiple, Emballage (nombre par format): 12
Ce produit a été arrêté.
Le produit n’est plus disponible à l’achat, mais vous pouvez toujours trouver des informations à son sujet, y compris des manuels d’entretien, des schémas, etc.
080G0335
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Accessoires produit | Electron. control accessories |
| Catégorie EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Clause d’exemption RoHS de l’UE | No |
| Conformité EU RoHS | Yes |
| Conformité RoHS Chine | Yes |
| Consommation électrique [W] | 10.0 W |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Emballage (format) | Emballage multiple |
| Emballage (nombre par format) | 12 Qté |
| Entrées analogiques (AI) [pc] | 8 Qté |
| Entrées numériques (DI) [pc] | 8 Qté |
| Fonction | Régulateur programmable |
| Fréquence [Hz] | 50/60 Hz |
| Groupe de produits | Régulateurs programmables |
| Homologation | CEEACLLC CDC TYSKUL |
| Homologué UL | Yes |
| Indice de protection | IP40 |
| Kit de raccord | 080G0180 |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Kit de raccord inclus | Oui |
| Maintenable | Non |
| Marquage CE | Yes |
| Material Description | DEL MCX08M2 Elec.Contr 230VRS485 TTL S |
| Méthode de montage | Rail DIN |
| Nom du produit | Régulateur programm., 8relais |
| Présence de batteries (réglementation WEEE) | Oui |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| Sirène | Oui |
| Sorties analogiques (AO) [pc] | 4 Qté |
| Sorties numériques (DO) [pc] | 8 Qté |
| Temps d'horloge réel | Oui |
| Tension d’alimentation [V] AC [max.] | 230 V |
| Tension d’alimentation [V] AC [min.] | 110 V |
| Type d’affichage | LCD |
| Type de communication | CANBUSMODBUSRS485 |
| Type de produit | MCX08M2 |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 0.642 Kilogram |
| Poids Net | 0.6 Kilogram |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Volume | 2.867 Liter |
| EAN/UPC | 5715162711668 |