Danfoss logo
AK-MMI - Graphic LCD display

AK-MMI AFFICHEUR LCD, AK-PC 7xx

080G0311

AK-MMI AFFICHEUR LCD, Utilisé pour produits: AK-PC 7xx, Emballage (format): Emballage multiple, Emballage (nombre par format): 34
Le produit n’est plus disponible à l’achat, mais vous pouvez toujours trouver des informations à son sujet, y compris des manuels d’entretien, des schémas, etc.

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Caractéristiques produitAvertisseur sonore
Conformité RoHS ChineOut of scope
Consommation électrique [W]1.6 W
Désignation du modèleAK-MMI
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Emballage (format)Emballage multiple
Emballage (nombre par format)34 Qté
FonctionAffichage LCD pour AK-PC 7xx
Fréquence [Hz]50/60 Hz
Groupe de produitsElectron. control accessories
HomologationCECMIMGOST RUL
Homologué ULYes
Indice de protectionIP65
Caractéristique
Valeur
Marquage CEYes
Material DescriptionAK-MMI AFFICHEUR LCD
Méthode de montageIntégréPanneau
Nom du produitaffichage
Product lineElectronic Controllers and Services
Renseignements complémentairesIncl. Connectors
Substances de la liste candidate REACHNo
Supply voltage [V] DC [max]30.00 V
Supply voltage [V] DC [min]12.00 V
Tension d’alimentation [V] AC24 V
Type de communicationRS232
Type de produitAccessoire
Utilisé pour produitsAK-PC 7xx

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut0.254 Kilogram
Poids Net0.184 Kilogram
Caractéristique
Valeur
Volume0.926 Liter
EAN/UPC5702428819732