Danfoss logo
MCX 08M - Electronic control - With LCD display

Régulateur programm., 8relais, MCX08M

080G0292

Fonction: Régulateur programmable, Tension d’alimentation [V] AC: 110 - 230, Type de communication: CANBUS; MODBUS, Emballage (format): Emballage industriel, Emballage (nombre par format): 24
Le produit n’est plus disponible à l’achat, mais vous pouvez toujours trouver des informations à son sujet, y compris des manuels d’entretien, des schémas, etc.

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
1 Pile primaire SUM poids kg0.001
1 Poids de la pile primaire kg0.001
Accessoires produitElectron. control accessories
Catégorie EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Clause d’exemption RoHS de l’UENo
Conformité EU RoHSYes
Conformité RoHS ChineYes
Consommation électrique [W]10.0 W
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
Emballage (format)Emballage industriel
Emballage (nombre par format)24 Qté
Entrées analogiques (AI) [pc]8 Qté
Entrées numériques (DI) [pc]8 Qté
FonctionRégulateur programmable
Groupe de produitsRégulateurs programmables
HomologationCEGOST R
Indice de protectionIP40
Kit de raccord080G0180
Kit de raccord inclusNo
Caractéristique
Valeur
MaintenableNon
Marquage CEYes
Material DescriptionMCX08M Elec.Control 230VRS485 2SSR I/24
Nom du produitRégulateur programm., 8relais
Présence de batteriesOui
Présence de batteries (réglementation WEEE)Oui
Product lineElectronic Controllers and Services
Qté batteries1
Renseignements complémentairesD.O. 5 and 6 use Solid stateRelais
SirèneOui
Sorties analogiques (AO) [pc]4 Qté
Sorties numériques (DO) [pc]8 Qté
Substances de la liste candidate REACHNo
Temps d'horloge réelOui
Tension d’alimentation [V] AC [max.]230 V
Tension d’alimentation [V] AC [min.]110 V
Type de communicationCANBUSMODBUS
Type de produitMCX08M
Type ou nom de la pileLithium coin cell (CR1620)

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut0.416 Kilogram
Poids Net0.415 Kilogram
Caractéristique
Valeur
Volume2.249 Liter
EAN/UPC5702428824620