Sonde de température, ETN, 2.5 m
077F8728
Fonction: Sonde interne, Câble: 98.43
Ce produit a été arrêté.
Le produit n’est plus disponible à l’achat, mais vous pouvez toujours trouver des informations à son sujet, y compris des manuels d’entretien, des schémas, etc.
077F8728
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Branchements bornier | Raccord RAST2.5 |
| Câble | 98.43 in |
| Conformité EU RoHS | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Emballage (format) | Emballage industriel |
| Emballage (nombre par format) | 120 Qté |
| Fonction | Sonde interne |
| Groupe de produits | Sondes |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Longueur du câble [m] | 2.500 m |
| Material Description | DEL - NTC Temperature sensor |
| Nom du produit | Sonde de température |
| Nombre de terminaux [pcs] | 3 Qté |
| Présence de batteries | Non |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| Type de produit | ETN |
| Utilisé pour produits | ERCETC |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 0.04 Kilogram |
| Poids Net | 0.039 Kilogram |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Volume | 0.197 Liter |
| EAN/UPC | 5702428902342 |