affichage, ETP R1
077F8522
Fonction: Affichage 3 x 7mm, Utilisé pour produits: ETC1H, Wine, Emballage (format): Emballage industriel, Emballage (nombre par format): 72
Ce produit a été arrêté.
Le produit n’est plus disponible à l’achat, mais vous pouvez toujours trouver des informations à son sujet, y compris des manuels d’entretien, des schémas, etc.
077F8522
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Autre documentation RoHS | EAEU RoHS |
| Branchements bornier | Raccord RAST2.5 |
| Clause d’exemption RoHS de l’UE | No |
| Conformité EU RoHS | Yes |
| Conformité RoHS Chine | Out of scope |
| Couleur de l'écran d'affichage | Rouge |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Display colour | Red |
| Emballage (format) | Emballage industriel |
| Emballage (nombre par format) | 72 Qté |
| Fonction | Affichage 3 x 7mm |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Groupe de produits | Electron. control accessories |
| Homologation | CEGOST AN30UL |
| Homologué UL | Yes |
| Marquage CE | Yes |
| Material Description | DEL Display 3x7 Red, Red |
| Nom du produit | affichage |
| Nombre de terminaux [pcs] | 3 Qté |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| Substances de la liste candidate REACH | No |
| Type de produit | ETP R1 |
| Utilisé pour produits | ETC1H, Wine |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 0.062 Kilogram |
| Poids Net | 0.047 Kilogram |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Volume | 0.328 Liter |
| EAN/UPC | 5702428835640 |