Câble, ETP
077F8511
Utilisé pour produits: ETP R1; ETC 1H
Ce produit a été arrêté.
Le produit n’est plus disponible à l’achat, mais vous pouvez toujours trouver des informations à son sujet, y compris des manuels d’entretien, des schémas, etc.
077F8511
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Autre documentation RoHS | EAEU RoHS |
| Branchements bornier | Raccord RAST2.5 |
| Câble | 19.69 in |
| Clause d’exemption RoHS de l’UE | No |
| Conformité EU RoHS | Yes |
| Conformité RoHS Chine | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Emballage (format) | Emballage industriel |
| Emballage (nombre par format) | 144 Qté |
| Fonction | Câble de l’affichage |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Groupe de produits | Electron. control accessories |
| Longueur du câble [m] | 0.500 m |
| Material Description | DEL Cable for remote display 0.5m |
| Nom du produit | Câble |
| Nombre de terminaux [pcs] | 3 Qté |
| Présence de batteries | Non |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| Substances de la liste candidate REACH | No |
| Type de produit | ETP |
| Utilisé pour produits | ETC 1HETP R1 |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 0.025 Kilogram |
| Poids Net | 0.024 Kilogram |
| Volume | 0.164 Liter |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428414036 |
| Proposition 65 | No significant risk |