Régulation avec thermostat électronique, ETC 1H3
077F1397
Fonction: Thermostat standard, Tension d’alimentation [V] AC: 230, Emballage (format): Emballage industriel, Emballage (nombre par format): 120
Ce produit a été arrêté.
Le produit n’est plus disponible à l’achat, mais vous pouvez toujours trouver des informations à son sujet, y compris des manuels d’entretien, des schémas, etc.
Remplacement recommandé: 080N0015
077F1397
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Accessoires produit | Electron. control accessories |
| Autre documentation RoHS | EAEU RoHS |
| Catégorie EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Clause d’exemption RoHS de l’UE | 7(c)-I7(a) |
| Conformité EU RoHS | Yes with exemptions |
| Conformité RoHS Chine | Out of scope |
| Contact aux. NO [pc] | 2 Qté |
| Coupure à froid [°C] | 0.0 °C |
| Coupure à froid [°F] | 32.0 °F |
| Defrost temp. [°C] | 5.00 °C |
| Dégivrage | MÉTHODE 2 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Différentiel chaleur [°C] | 1.0 °C |
| Différentiel de chaleur [°F] | 33.8 °F |
| Différentiel de température [°C] | 1.0 °C |
| Différentiel de température [°F] | 33.8 °F |
| Dimensions de la borne à cosses [mm] | Onglet de 6,3 x 0,8mm |
| Division | 25 |
| Durée min. dans la plage [s] | 300 s |
| Durée min. hors de la plage [s] | 300 s |
| Emballage (format) | Emballage industriel |
| Emballage (nombre par format) | 120 Qté |
| Fonction | Thermostat standard |
| Fréquence [Hz] | 50/60 Hz |
| Groupe de produits | Régulateurs de température |
| Homologation | CECQCEACENECLLC CDC TYSKNSFcURus |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Homologué UL | Yes |
| Maintenable | Non |
| Marquage CE | Yes |
| Material Description | DEL ETC 1H3 El.Thermostat,230VStd.Sampl |
| Nº de dossier SCIP | 4f1b5855-13f1-4bd1-94f4-60b28ef56617 |
| Nom du produit | Régulation avec thermostat électronique |
| Nom du produit dans le dossier SCIP | ETC 1H |
| Nombre de terminaux [pcs] | 6 Qté |
| PFAS content [Yes/No] | No |
| Présence de batteries | Non |
| Présence de batteries (réglementation WEEE) | Oui |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| Réglage de température | Knob |
| Revêtement | REVÊTEMENT DU PCB |
| Substances de la liste candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Temp. de dégivrage [°F] | 41.00 °F |
| Température de déclenchement haute [°C] | 10.0 °C |
| Température de déclenchement haute [°F] | 50.0 °F |
| Tension d’alimentation [V] AC | 230 V |
| Tige de réglage | AVEC POSITION ARRÊT |
| Type de capteur de dégivrage | 077F8750 - 8768077F8780 - 8798 |
| Type de produit | ETC 1H3 |
| Type de sonde de température | 077F8751 - 8769 |
| Valeur nominale des contacts auxiliaires | 5A (MK4,MK6) |
| Valeur nominale du relais principal | 16(16) A |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 0.069 Kilogram |
| Poids Net | 0.055 Kilogram |
| Volume | 0.197 Liter |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428434966 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |