Danfoss logo
ETC 1H

Régulation avec thermostat électronique, ETC 1H1

077F1396

Fonction: Thermostat standard, Tension d’alimentation [V] AC: 120, Emballage (format): Emballage industriel, Emballage (nombre par format): 120
Le produit n’est plus disponible à l’achat, mais vous pouvez toujours trouver des informations à son sujet, y compris des manuels d’entretien, des schémas, etc.

Remplacement recommandé: 080N0012

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Accessoires produitElectron. control accessories
Autre documentation RoHSEAEU RoHS
Catégorie EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Clause d’exemption RoHS de l’UE7(c)-I7(a)
Conformité EU RoHSYes with exemptions
Conformité RoHS ChineOut of scope
Contact aux. NO [pc]0 Qté
Coupure à froid [°C]0.0 °C
Coupure à froid [°F]32.0 °F
Defrost temp. [°C]5.00 °C
DégivrageMÉTHODE 2
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Différentiel chaleur [°C]1.0 °C
Différentiel de chaleur [°F]33.8 °F
Différentiel de température [°C]1.0 °C
Différentiel de température [°F]33.8 °F
Dimensions de la borne à cosses [mm]Onglet de 6,3 x 0,8mm
Durée min. dans la plage [s]300 s
Durée min. hors de la plage [s]300 s
Emballage (format)Emballage industriel
Emballage (nombre par format)120 Qté
FonctionThermostat standard
Fréquence [Hz]60 Hz
Groupe de produitsRégulateurs de température
Caractéristique
Valeur
HomologationCECQCEACENECLLC CDC TYSKNSFcURus
Homologué ULYes
MaintenableNon
Marquage CEYes
Material DescriptionDEL ETC 1H1 El.Thermostat,120V Std.Sampl
Nº de dossier SCIP4f1b5855-13f1-4bd1-94f4-60b28ef56617
Nom du produitRégulation avec thermostat électronique
Nom du produit dans le dossier SCIPETC 1H
Nombre de terminaux [pcs]3 Qté
Présence de batteries (réglementation WEEE)Oui
Product lineElectronic Controllers and Services
Réglage de températureKnob
RevêtementREVÊTEMENT DU PCB
Substances de la liste candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Temp. de dégivrage [°F]41.00 °F
Température de déclenchement haute [°C]10.0 °C
Température de déclenchement haute [°F]50.0 °F
Tension d’alimentation [V] AC120 V
Tige de réglageAVEC POSITION ARRÊT
Type de capteur de dégivrage077F8750 - 8768077F8780 - 8798
Type de produitETC 1H1
Type de sonde de température077F8751 - 8769
Valeur nominale du relais principalLRA96 FLA16

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut0.062 Kilogram
Poids Net0.053 Kilogram
Volume0.197 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5702428434973
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm