Danfoss logo
Pressure transmitter, DST P1xx, Round packard, G 1/4-A

Transmetteur de pression, DST P140, 0 bar - 4 bar, 0 psi - 58 psi

075G4065

Racc. Élect.: Round Packard Metri-Pack, Type de raccord de pression: G, Spécifications clés: DST P140-1626-C2GB04-2

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Alimentation positiveBrocheB
Clause d’exemption RoHS de l’UENo
communBrocheA
Conformité EU RoHSYes
Conformité RoHS ChineOut of scope
Couleur du connecteur électriqueBlack
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dim. du raccord de pression1/4-A
Emballage (format)Emballage industriel
Emballage (nombre par format)60 Qté
Groupe de produitsSondes
HomologationC UL US UL RecognizedCE
Homologué ULYes
Indice de protectionIP69K
Marquage CEYes
Material DescriptionSensor DST P140 Ratiometric(0-4 bar Abs)
Matériau du boîtier304L
Matériau en contact avec le fluide304L/316L
Nom du produitTransmetteur de pression
Plage de pression [bar] [Max.]4.00 bar
Plage de pression [bar] [Min.]0.00 bar
Plage de pression [psi] [max.]58.00 psi
Plage de pression [psi] [min.]0.00 psi
Plage de temp. compensée [°C] [max.]100 °C
Plage de temp. compensée [°C] [min.]-20 °C
Plage de température ambiante [°C] [Max.]100 °C
Plage de température ambiante [°C] [Min.]-20 °C
Caractéristique
Valeur
Plage de température du fluide [°C] [Max.]100 °C
Plage de température du fluide [°C] [Min.]-20 °C
Présence de batteriesNon
Présence de batteries (réglementation WEEE)Oui
Pression de référenceAbsolute
Pression de surcharge max. [bar]16.0 bar
Pression de surcharge max. [psi]232 psi
Pression Mâle/FemelleMâle
Product lineSensing Solutions
Produit identique075G1088
Racc. Élect.Round Packard Metri-Pack
Raccord de pression HEX [mm]27.0 mm
Raccord de pression standardISO 1179-2
Raccords électriques standards150.2 SERIES
Ratiométrique d'alimentation V [%] [max.]90.0 % RH
Ratiométrique d'alimentation V [%] [min.]10.0 % RH
Signal SortieRatio metric
Sortie positiveBrocheC
Spécifications clésDST P140-1626-C2GB04-2
Substances de la liste candidate REACHNo
Supply voltage [V] DC5.00 V
Taille des raccords électriques3 broches
TEB dans CTR ±PE [%]3.00 % RH
Temps de réponse max. [ms]2 ms
Type de produitDST P140
Type de raccord de pressionG
Vibration-amortissementNo

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut0.071 Kilogram
Poids Net0.059 Kilogram
Volume0.16 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5702424231026
Proposition 65No significant risk