Vannes de régulation motorisées non standard
065B3092
Ce produit a été arrêté.
Le produit n’est plus disponible à l’achat, mais vous pouvez toujours trouver des informations à son sujet, y compris des manuels d’entretien, des schémas, etc.
065B3092
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Étiquette produit | Yes |
| Groupe de produits | Vannes de régulation motorisées |
| Material Description | BVR-A ball valve PN25 DN40 |
| Nº de dossier SCIP | b01f1b1b-bd31-4fbc-b796-bb6149e9410a |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Nom du produit dans le dossier SCIP | 065B3091 |
| Product line | 08 |
| Substances de la liste candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Type de produit | Vannes de régulation motorisées non standard |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 0.925 Kilogram |
| Poids Net | 0.925 Kilogram |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428920353 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |