Variateur de vitesse du ventilateur, RGE
061H3064
Réglage d'usine [bar]: 32, Nombre de phases: 1, Bande P max. [bar]: 8, Plage de régulation [bar] Pe [max.]: 39, Plage de régulation [bar] Pe [min.]: 16, Désignation du modèle: RGE-Z1N6F-7DS
Ce produit a été arrêté.
Le produit n’est plus disponible à l’achat, mais vous pouvez toujours trouver des informations à son sujet, y compris des manuels d’entretien, des schémas, etc.
061H3064
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Accessoires produit | Non |
| Bande P max. [bar] | 8.0 bar |
| Bande P max. [psi] | 116.0 psi |
| Boîtier | FERMÉE |
| Conformité EU RoHS | Out of scope |
| Conformité RoHS Chine | Out of scope |
| Courant/phase de sortie max. [A] | 2 A |
| Désignation du modèle | RGE-Z1N6F-7DS |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diamètre du raccord d'entrée pression [in] | 1/4 |
| Emballage (format) | Emballage multiple |
| Emballage (nombre par format) | 20 Qté |
| Entrée press. int./ext. | Interne |
| Fluides | R407HR410AR449BR450AR513A |
| Fréquence [Hz] | 50/60 Hz |
| Groupe de produits | Régulateurs électroniques |
| Homologation | CECSA |
| Indice de protection | IP54 |
| Longueur du tube capilaire | 35.4 in |
| Longueur du tube capillaire [mm] | 900 mm |
| Maintenable | Non |
| Marquage CE | Yes |
| Material Description | RGE-Z1N6-6 4A MONO R410 |
| Nom du produit | Variateur de vitesse du ventilateur |
| Nombre de phases | 1 |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Nombre de terminaux [pcs] | 2 Qté |
| Paramètre de vitesse minimale [%] | 35%@60Hz45%@50Hz |
| Plage de régulation [bar] Pe [max.] | 39.00 bar |
| Plage de régulation [bar] Pe [min.] | 16.00 bar |
| Plage de régulation [MPa] Pe [max.] | 3.90 MPa |
| Plage de régulation [MPa] Pe [min.] | 1.60 MPa |
| Plage de régulation [psig] Pe [max.] | 566.00 psig |
| Plage de régulation [psig] Pe [min.] | 232.00 psig |
| Plage de température ambiante [°C] [Max.] | 55 °C |
| Plage de température ambiante [°C] [Min.] | -20 °C |
| Plage de température ambiante [°F] [max.] | 131 °F |
| Plage de température ambiante [°F] [min.] | -4 °F |
| Présence de batteries | Non |
| Pression d'éclatement [bar] | 131.0 bar |
| Pression d’éclatement [psig] | 1900 psig |
| Pression d’utilisation max. [bar] | 47.0 bar |
| Pression d’utilisation max. [psig] | 681 psig |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Rac. de pression | Avec Schrader |
| Racc. entrée press. std | DIN 8906 |
| Réglages d'usine [psig] | 464.0 psig |
| Tension d’alimentation [V] AC [max.] | 240 V |
| Tension d’alimentation [V] AC [min.] | 200 V |
| Type de produit | RGE |
| Type racc. entrée press. | Signal |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 0.571 Kilogram |
| Poids Net | 0.542 Kilogram |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Volume | 1.369 Liter |
| EAN/UPC | 5702428275637 |