Danfoss logo
Pressure transmitter, Pg 9/Pg 11, M 20 x 1,5

Transmetteur de pression, MBS 3000, 0 bar - 25 bar, 0 psi - 362.5 psi

060G3823

Type de raccord de pression: M, Dim. du raccord de pression: 20 x 1.5, Spécifications clés: MBS 3000-2411-A1CD07-0

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Alimentation positiveBroche1
Catégorie EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Clause d’exemption RoHS de l’UE6(c)
communBroche2
Conformité EU RoHSYes with exemptions
Conformité RoHS ChineOut of scope
Connecteurs élecriques Male/FemelleMâle et femelle
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dim. du raccord de pression20 x 1.5
Emballage (format)Emballage multiple
Emballage (nombre par format)14 Qté
Groupe de produitsSondes
HomologationATEXC UL US UL RecognizedCE
Homologué ULYes
Indice de protectionIP65
Marquage CEYes
Material DescriptionMBS 3000-2411-A1CD07-0 0-25b 4-20mA M20
MembraneNo
Niveau de clipage bas3.60
Niveau de clipage haut22.40
Nº de dossier SCIP16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d
Nom du produitTransmetteur de pression
Nom du produit dans le dossier SCIPAKS/MBS
Non-linéarité BPEL ±PE [%]0.50 % RH
Plage de pression [bar] [Max.]25.00 bar
Plage de pression [bar] [Min.]0.00 bar
Plage de pression [psi] [max.]362.50 psi
Plage de pression [psi] [min.]0.00 psi
Plage de temp. compensée [°C] [max.]80 °C
Plage de temp. compensée [°C] [min.]0 °C
Plage de temp. compensée [°F] [max.]176 °F
Plage de temp. compensée [°F] [min.]32 °F
Plage de température ambiante [°C] [Max.]85 °C
Plage de température ambiante [°C] [Min.]-40 °C
Caractéristique
Valeur
Plage de température ambiante [°F] [max.]185 °F
Plage de température ambiante [°F] [min.]-40 °F
Plage de température du fluide [°C] [Max.]85 °C
Plage de température du fluide [°C] [Min.]-40 °C
Plage de température du fluide [°F] [max.]185 °F
Plage de température du fluide [°F] [min.]-40 °F
Précision, max. +/- PE [%]1.00 % RH
Précision, type +/- PE [%]0.5 % RH
Présence de batteriesNon
Présence de batteries (réglementation WEEE)Oui
Pression de référenceGauge (relative)
Pression de surcharge max. [bar]150.0 bar
Pression de surcharge max. [psi]2176 psi
Pression Mâle/FemelleMâle
Product lineSensing Solutions
Racc. Élect.Angular connector
Raccord de pression HEX [mm]27.0 mm
Raccord de pression standardEN 837
Raccords électriques standardsEN 175301-803-A
Réglage point zéroNo
Sécurité intrinsèqueNo
Signal de sortie [mA] [max.]20 mA
Signal de sortie [mA] [min.]4 mA
Signal SortieCurrent
Spécifications clésMBS 3000-2411-A1CD07-0
Substances de la liste candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Supply voltage [V] DC [max]32.00 V
Supply voltage [V] DC [min]9.00 V
Taille des raccords électriquesPg 9
Temps de réponse max. [ms]4 ms
Type de produitMBS 3000
Type de raccord de pressionM
Vibration-amortissementNo

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut0.204 Kilogram
Poids Net0.183 Kilogram
Volume0.408 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5702423201594
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm