Danfoss logo
MP Differential Pressure Switch, Lube Oil Protection Switch

Pressostat différentiel, MP54

060B210991

Réarmement: Manuel min., Type de raccord de pression: Flare, Dim. du raccord de pression: 1/4 in, Indice de protection: IP20, Pression d’utilisation max. [bar]: 17

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Accessoires produitAccessoires génériques
Approbation du nom du fichierE31024
Conformité EU RoHSOut of scope
Conformité RoHS ChineYes
Connecteurs élecriques Male/FemelleFemelle
Contact du différentiel [bar]0.20 bar
Description du produitPressostat différentiel
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Différentiel fixe [bar]0.41 bar
Différentiel fixe [psi]6 psi
Dim. du raccord de pression1/4 in
Emballage (format)Emballage multiple
Emballage (nombre par format)21 Qté
Equip.Relais retard thermique
FluidesR11R113R12R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR507CR513AR515B
Fluides frigorigènes homologués ULR11R113R12R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR507CR513AR515B
Fonction du contactSPDT
Groupe de produitsContacteurs et thermostats
HomologationCCCCECMIMDNV∙GLEACLLC CDC EURO-TYSKLVDRoHS ChineTYSKc UL us UL873, CS C22.2
Homologué ULYes
Indice de protectionIP20
MaintenableNon
Marquage CEYes
Material DescriptionMP54 Diff. Pressure Switch M/21
Nom du produitPressostat différentiel
Norme de raccordement électrique EN60947Flexible, viroles: 0,2-1,0mm2Flexible, aucune virole: 0,2-1,5mm2Solide/toronné: 0,2-1,5mm2
Norme électrique EN60947Isolation: 250VDegré de pollution: 3Tension de choc nominale: 4kVProtection contre les courts-circuits, fusible: 2A
Caractéristique
Valeur
Plage de fonctionnement côté LP [bar] Pe [max.]12 bar
Plage de fonctionnement côté LP [bar] Pe [min.]-1 bar
Plage de fonctionnement côté LP [psig] Pe [max.]175 psig
Plage de fonctionnement côté LP [psig] Pe [min.]-15 psig
Plage de température ambiante [°C] [Max.]60 °C
Plage de température ambiante [°C] [Min.]-40 °C
Plage de température ambiante [°F] [max.]140 °F
Plage de température ambiante [°F] [min.]-40 °F
Présence de batteriesNon
Pression d’utilisation max. [bar]17.0 bar
Pression d’utilisation max. [psig]245 psig
Pression de test max. [bar] Pe22.0 bar
Pression de test max. [psig]319.0 psig
Pression Mâle/FemelleMâle
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Racc. Élect.Connecteur de câble de pivot
Raccord de pression standardDIN 8906
Raccords électriques standardsANSI/ASME B1.20.1
RéarmementManuel min.
Réglagedéclenchement pour chute de pression
Remarque sur la température ambianteBellows max 100 °C/212 °F
Taille des raccords électriquesNPSM 1/2 - 14
Taux de contactAC=2 A, 250 VDC=0.2 A, 240 V
Temporisation du relais [s]120 s
Type de produitMP54
Type de raccord de pressionFlare

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut0.79 Kilogram
Poids Net0.693 Kilogram
Volume1.972 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5702424499488
Proposition 65Cancer