Danfoss logo
MP Differential Pressure Switch, Lube Oil Protection Switch

Pressostat différentiel, MP55

060B101191

Plage de différentiel [bar]: 0.3 - 4.5, Réarmement: Manuel min., Type de raccord de pression: Flare, Dim. du raccord de pression: 1/4 in, Indice de protection: IP20, Pression d’utilisation max. [bar]: 17

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Accessoires produitAccessoires génériques
Conformité EU RoHSOut of scope
Conformité RoHS ChineYes
Connecteurs élecriques Male/FemelleFemelle
Contact du différentiel [bar]0.20 bar
Description du produitPressostat différentiel
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dim. du raccord de pression1/4 in
Emballage (format)Emballage industriel
Emballage (nombre par format)20 Qté
Equip.Relais retard thermique
FluidesR11R113R12R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR507CR513AR515B
Fluides frigorigènes homologués ULR11R113R12R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR507CR513AR515B
Fonction du contactSPDT
Groupe de produitsContacteurs et thermostats
HomologationCCCCECMIMDNV∙GLEACLLC CDC EURO-TYSKLVDRINARoHS ChineTYSK
Indice de protectionIP20
MaintenableNon
Marquage CEYes
Material DescriptionMP55 Diff. Pressure Switch I/20
Nom du produitPressostat différentiel
Norme de raccordement électrique EN60947Flexible, viroles: 0,2-1,0mm2Flexible, aucune virole: 0,2-1,5mm2Solide/toronné: 0,2-1,5mm2
Norme électrique EN60947Isolation: 250VDegré de pollution: 3Tension de choc nominale: 4kVProtection contre les courts-circuits, fusible: 2A
Plage de fonctionnement côté LP [bar] Pe [max.]12 bar
Plage de fonctionnement côté LP [bar] Pe [min.]-1 bar
Plage de fonctionnement côté LP [psig] Pe [max.]175 psig
Plage de fonctionnement côté LP [psig] Pe [min.]-15 psig
Plage de température ambiante [°C] [Max.]60 °C
Plage de température ambiante [°C] [Min.]-40 °C
Caractéristique
Valeur
Plage de température ambiante [°F] [max.]140 °F
Plage de température ambiante [°F] [min.]-40 °F
Plage du différentiel de pression [bar] [max.]4.50 bar
Plage du différentiel de pression [bar] [min.]0.30 bar
Plage du différentiel de pression [MPa] [max.]0.45 MPa
Plage du différentiel de pression [MPa] [min.]0.03 MPa
Plage du différentiel de pression [psi] [max.]65.0 psi
Plage du différentiel de pression [psi] [min.]4.3 psi
Présence de batteriesNon
Pression d’utilisation max. [bar]17.0 bar
Pression d’utilisation max. [psig]245 psig
Pression de test max. [bar] Pe22.0 bar
Pression de test max. [psig]319.0 psig
Pression Mâle/FemelleMâle
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produit identique060B017166
Racc. Élect.Entrée câble de vis
Raccord de pression standardDIN 8906
Raccords électriques standardsDIN 40430
RéarmementManuel min.
Réglagedéclenchement pour chute de pression
Réglages d'usine [psig]9.0 psig
Remarque sur la température ambianteBellows max 100 °C/212 °F
Spé. Elec. standardEN 60947-5
Taille des raccords électriquesPg 13.5
Taux de contactAC15=2 A, 250 VDC13=0.2 A, 250 V
Temporisation du relais [s]60 s
Type de produitMP55
Type de raccord de pressionFlare

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut0.735 Kilogram
Poids Net0.629 Kilogram
Caractéristique
Valeur
Volume1.353 Liter
EAN/UPC5702428669771