Relais de surcharge, TI 9C-5
047H3138
Courant du DOL, démarrage moteur [A] [min.]: 2.7, Courant du DOL, démarrage moteur [A] [max.]: 4.2
Ce produit a été arrêté.
Le produit n’est plus disponible à l’achat, mais vous pouvez toujours trouver des informations à son sujet, y compris des manuels d’entretien, des schémas, etc.
047H3138
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Catégorie EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Conformité EU RoHS | Out of scope |
| Conformité RoHS Chine | Out of scope |
| Courant du DOL, démarrage moteur [A] [max.] | 4.20 A |
| Courant du DOL, démarrage moteur [A] [min.] | 2.70 A |
| Courant, démarreur étoile/triangle [A] [max.] | 7.30 A |
| Courant, démarreur étoile/triangle [A] [min.] | 4.70 A |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Emballage (format) | Emballage multiple |
| Emballage (nombre par format) | 10 Qté |
| Groupe de produits | Contacteurs et démarreurs moteur |
| Homologation | CEEACLLC CDC TYSKUKCAUL |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Homologué UL | Yes |
| Marquage CE | Yes |
| Material Description | TI 9C-5 Overload Relay 2.7 - 4.2A M/60 |
| Nom de l'approbation UL | E82701 |
| Nom du produit | Relais de surcharge |
| Présence de batteries | Non |
| Présence de batteries (réglementation WEEE) | Oui |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produit identique | 047H4068 |
| Substances de la liste candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Type de produit | TI 9C-5 |
| Utilisé pour produits | Mini-contacteurs CI 5- |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 0.116 Kilogram |
| Poids Net | 0.116 Kilogram |
| Volume | 0.233 Liter |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423270590 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |