Danfoss logo
TI 16C_047H4201, 047H4202, 047H4203

Relais de surcharge, TI 9C-5

047H3136

Courant du DOL, démarrage moteur [A] [min.]: 1.2, Courant du DOL, démarrage moteur [A] [max.]: 1.9
Le produit n’est plus disponible à l’achat, mais vous pouvez toujours trouver des informations à son sujet, y compris des manuels d’entretien, des schémas, etc.

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Catégorie EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Conformité EU RoHSOut of scope
Conformité RoHS ChineOut of scope
Courant du DOL, démarrage moteur [A] [max.]1.90 A
Courant du DOL, démarrage moteur [A] [min.]1.20 A
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Emballage (format)Emballage multiple
Emballage (nombre par format)10 Qté
Groupe de produitsContacteurs et démarreurs moteur
HomologationCEEACLLC CDC TYSKUKCAUL
Homologué ULYes
Caractéristique
Valeur
Marquage CEYes
Material DescriptionTI 9C-5 Overload Relay 1.2 - 1.9A M/60
Nom de l'approbation ULE82701
Nom du produitRelais de surcharge
Présence de batteriesNon
Présence de batteries (réglementation WEEE)Oui
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produit identique047H4066
Substances de la liste candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Type de produitTI 9C-5
Utilisé pour produitsMini-contacteurs CI 5-

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut0.114 Kilogram
Poids Net0.114 Kilogram
Volume0.339 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5702423270576
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm