Danfoss logo
TI 16C_047H4201, 047H4202, 047H4203

Relais de surcharge, TI 16C

047H0207

Courant du DOL, démarrage moteur [A] [min.]: 1.8, Courant du DOL, démarrage moteur [A] [max.]: 2.8
Le produit n’est plus disponible à l’achat, mais vous pouvez toujours trouver des informations à son sujet, y compris des manuels d’entretien, des schémas, etc.

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Catégorie EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Clause d’exemption RoHS de l’UENo
Conformité EU RoHSYes
Conformité RoHS ChineOut of scope
Courant du DOL, démarrage moteur [A] [max.]2.80 A
Courant du DOL, démarrage moteur [A] [min.]1.80 A
Courant, démarreur étoile/triangle [A] [max.]4.80 A
Courant, démarreur étoile/triangle [A] [min.]3.20 A
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Emballage (format)Emballage multiple
Emballage (nombre par format)10 Qté
Groupe de produitsContacteurs et démarreurs moteur
Caractéristique
Valeur
HomologationCEEACLLC CDC TYSKUKCAUL
Homologué ULYes
Marquage CEYes
Material DescriptionRELAIS THERM.1 AUX. 1,8-2,8A
Nom de l'approbation ULE82701
Nom du produitRelais de surcharge
Présence de batteriesNon
Présence de batteries (réglementation WEEE)Oui
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produit identique047H4207
Substances de la liste candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Type de produitTI 16C

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut0.112 Kilogram
Poids Net0.108 Kilogram
Volume0.233 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5702423014293
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm