Coupe-circuit, CTI 25M
047B3146
Utilisé pour produits: Moteurs, Fonction: Protection contre les surcharges et les courts-circuits, Pouvoir de coupure Ics, 380-415V: 100, Charge max., AC-3 [kW]: 0.75
Ce produit a été arrêté.
Le produit n’est plus disponible à l’achat, mais vous pouvez toujours trouver des informations à son sujet, y compris des manuels d’entretien, des schémas, etc.
047B3146
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Catégorie EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Charge max., AC-3 [kW] | 0.75 kW |
| China RoHS exemption clause | No |
| Clause d’exemption RoHS de l’UE | No |
| Conformité EU RoHS | Yes |
| Conformité RoHS Chine | Yes |
| Courant de déclenchement max. [A] | 33.0 A |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Emballage (format) | Emballage multiple |
| Emballage (nombre par format) | 20 Qté |
| Fonction | Protection contre les surcharges et les courts-circuits |
| Groupe de produits | Contacteurs et démarreurs moteur |
| Homologation | CEEACLLC CDC TYSKUKCAc UL us |
| Homologué UL | Yes |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Marquage CE | Yes |
| Material Description | CTI 25M DISJONCTEUR 1.6-2.5A |
| Nom de l'approbation UL | E148460 |
| Nom du produit | Coupe-circuit |
| Plage de courant [A] [max.] | 2.50 A |
| Plage de courant [A] [min.] | 1.60 A |
| Pouvoir de coupure Ics, 380-415V | 100 kA |
| Présence de batteries | Non |
| Présence de batteries (réglementation WEEE) | Oui |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Substances de la liste candidate REACH | No |
| Type de produit | CTI 25M |
| Utilisé pour produits | Moteurs |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 0.334 Kilogram |
| Poids Net | 0.309 Kilogram |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Volume | 0.377 Liter |
| EAN/UPC | 5702423144891 |