Danfoss logo
Coupe-circuit, CTI 15-product-details

Coupe-circuit, CTI 15

047B3056

Utilisé pour produits: Moteurs, Fonction: Protection contre les surcharges et les courts-circuits, Pouvoir de coupure Ics, 380-415V: 30, Charge max., AC-3 [kW]: 1.5
Le produit n’est plus disponible à l’achat, mais vous pouvez toujours trouver des informations à son sujet, y compris des manuels d’entretien, des schémas, etc.

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Catégorie EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Charge max., AC-3 [kW]1.50 kW
China RoHS exemption clauseNo
Clause d’exemption RoHS de l’UENo
Conformité EU RoHSYes
Conformité RoHS ChineYes
Courant de déclenchement max. [A]44.0 A
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Emballage (format)Emballage multiple
Emballage (nombre par format)23 Qté
FonctionProtection contre les surcharges et les courts-circuits
Groupe de produitsContacteurs et démarreurs moteur
HomologationCEEACLLC CDC TYSKUKCAc UL us
Homologué ULYes
Caractéristique
Valeur
Marquage CEYes
Material DescriptionCTI 15 DISJONCTEUR DEM. MOT. 2.5-4.0A
Nom de l'approbation ULE148460
Nom du produitCoupe-circuit
Plage de courant [A] [max.]4.00 A
Plage de courant [A] [min.]2.50 A
Pouvoir de coupure Ics, 380-415V30 kA
Présence de batteriesNon
Présence de batteries (réglementation WEEE)Oui
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Substances de la liste candidate REACHNo
Type de produitCTI 15
Utilisé pour produitsMoteurs

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut0.304 Kilogram
Poids Net0.304 Kilogram
Caractéristique
Valeur
Volume0.398 Liter
EAN/UPC5702423188079