Danfoss logo
 EV220S 40 G112 U

Vanne solénoïde, EV220S, Fonction: NO, G, 1 1/2, 18 m³/h, EPDM

042U6140

Recommandations de fluides: Water & Brine, Homologation: CE; c UL us; WRAS, Matériau du corps: Laiton, Fonctionnement: Servocommande (membrane), Nombre de voies: 2/2

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Accessoires produitAccessoires pour électrovannes
ActionneurS
ApplicationOuvert
China RoHS exemption clause7.3
Clause d’exemption RoHS de l’UE6(c)
Conformité EU RoHSYes with exemptions
Conformité RoHS ChineYes with exemptions
Connexion standardISO 228-1
Cv [gal/min]20.800 gal/min
Désignation du modèleEV220S 40
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Différence de pression [bar] [min.]0.300 bar
Différence de pression [psi] [max.]145.000 psi
Différence de pression [psi] [min.]4.350 psi
Dimension du raccord [in]1 1/2
Dimensions de l'orifice [mm]40.00 mm
Emballage (format)Emballage individuel
Emballage (nombre par format)1 Qté
FluxMono-directionnel
FonctionNO
FonctionnementServocommande (membrane)
Fraction de dimensions de l'orifice [in]1 1/2 in
Groupe de fluide1
Groupe de produitsÉlectrovannes
HomologationCEWRASc UL us
Homologué ULYes
Indicateur de direction du débitFlèche 1 voie estampée
MaintenableNon
Marquage CEYes
Material DescriptionValve EV220S 40B G 112E NO000
Matériau du corpsLaiton
Matériau du jointEPDM
Caractéristique
Valeur
Matériau du raccordLaiton
Nº de dossier SCIP5109bece-eeb9-4151-89cf-c63ee268441d
Nom du produitVanne solénoïde
Nom du produit dans le dossier SCIPEV220S
Nom du programme piècesEV220S
Nombre de voies2/2
Plage de température du fluide [°C] [Max.]100 °C
Plage de température du fluide [°C] [Min.]-30 °C
Plage de température du fluide [°F] [max.]212 °F
Plage de température du fluide [°F] [min.]-22 °F
Présence de batteriesNon
Pression d’utilisation max. [bar]10.0 bar
Pression d’utilisation max. [psig]145 psig
Pression de test max. [bar]15.0 bar
Pression de test max. [psig]217.5 psig
Pression différentielle [bar] [Max.]10.000 bar
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Raccord interne/externeInterne
Recommandations de fluidesWater & Brine
Spécifications clésEV220S 40B G 112E NO000
Substances de la liste candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Système d'actionnement [mm]9.0 mm
Taille de l'actionneur [in]0.35 in
Taille de l’actionneurClip-on S 9mm
Température ambiante max. [°C]50 °C
Température ambiante max. [°F]122 °F
Temps d'ouverture estimé, eau [ms]4000 ms
Temps de fermeture estimé, eau [ms]6000 ms
Type de produitEV220S
Type de raccordG
Valeur du kv [m³/h]18.000 m³/h
Viscosité max. du fluide [cSt]50 cSt

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut3.123 Kilogram
Poids Net2.713 Kilogram
Volume7.334 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5715162525487
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm