Danfoss logo
 EV220S 22B G1

Vanne solénoïde, EV220S, Fonction: NF, G, 1, 7 m³/h, EPDM

042U492232

Recommandations de fluides: Water & Brine, Homologation: CE; c UL us; WRAS, Matériau du corps: Laiton, Fonctionnement: Servocommande (membrane), Nombre de voies: 2/2

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Accessoires produitAccessoires pour bobine d'électrovanneAccessoires pour électrovannes
ActionneurS
ApplicationOuvert
BobineAS
China RoHS exemption clause7.3
Clause d’exemption RoHS de l’UE6(c)
Conformité EU RoHSYes with exemptions
Conformité RoHS ChineYes with exemptions
Connexion standardISO 228-1
Consommation électrique [W] 50Hz8.0 W
Consommation électrique [W] 60Hz7.0 W
Cv [gal/min]8.100 gal/min
Désignation du modèleEV220S 22
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Différence de pression [bar] [min.]0.300 bar
Différence de pression [psi] [max.]145.000 psi
Différence de pression [psi] [min.]4.350 psi
Dimension du raccord [in]1
Dimensions de l'orifice [mm]22.00 mm
Emballage (format)Emballage multiple
Emballage (nombre par format)12 Qté
FluxMono-directionnel
FonctionNF
FonctionnementServocommande (membrane)
Fraction de dimensions de l'orifice [in]7/8 in
Fréquence [Hz]50/60 Hz
Groupe de fluide1
Groupe de produitsÉlectrovannes
HomologationCEWRASc UL us
Homologué ULYes
Indicateur de direction du débitFlèche 1 voie estampée
Indice de protectionIP65
MaintenableNon
Marquage CEYes
Material DescriptionValve EV220S 22B G 1E NC000 AS230CS
Matériau du corpsLaiton
Matériau du jointEPDM
Matériau du raccordLaiton
Caractéristique
Valeur
Nº de dossier SCIP5109bece-eeb9-4151-89cf-c63ee268441d
Nom du produitVanne solénoïde
Nom du produit dans le dossier SCIPEV220S
Nom du programme piècesEV220S
Nombre de voies2/2
Option BobineClip-on
Plage de température du fluide [°C] [Max.]100 °C
Plage de température du fluide [°C] [Min.]-30 °C
Plage de température du fluide [°F] [max.]212 °F
Plage de température du fluide [°F] [min.]-22 °F
Présence de batteriesNon
Pression d’utilisation max. [bar]10.0 bar
Pression d’utilisation max. [psig]145 psig
Pression de test max. [bar]15.0 bar
Pression de test max. [psig]217.5 psig
Pression différentielle [bar] [Max.]10.000 bar
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Racc. Élect.Cosse DIN 43650-A
Raccord interne/externeInterne
Recommandations de fluidesWater & Brine
Spécifications clésEV220S 22B G 1E NC000 AS230CS
Substances de la liste candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Système d'actionnement [mm]9.0 mm
Taille de l'actionneur [in]0.35 in
Taille de l’actionneurClip-on S 9mm
Température ambiante max. [°C]50 °C
Température ambiante max. [°F]122 °F
Temps d'ouverture estimé, eau [ms]200 ms
Temps de fermeture estimé, eau [ms]500 ms
Tension d'alimentation 50Hz max. [V]230 V
Tension d'alimentation 60Hz max. [V]240 V
Tension d'alimentation 60Hz min. [V]208 V
Tension d’alimentation [V] AC230 V
Type de produitEV220S
Type de raccordG
Valeur du kv [m³/h]7.000 m³/h
Viscosité max. du fluide [cSt]50 cSt

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut0.956 Kilogram
Poids Net0.908 Kilogram
Volume1.227 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5715162594520
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm