Démarreur progressif électronique, MCI 50CM-3 I-O
037N0401
Tension de bobine [V] DC: 24 - 480, Tension d’alimentation [V] AC: 400, Phases controlées: 3
Ce produit a été arrêté.
Le produit n’est plus disponible à l’achat, mais vous pouvez toujours trouver des informations à son sujet, y compris des manuels d’entretien, des schémas, etc.
037N0401
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Catégorie EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Charge max. (dérivation) [A] | 50 A |
| Charge max. [A] | 35 A |
| China RoHS exemption clause | No |
| Clause d’exemption RoHS de l’UE | No |
| Conformité EU RoHS | Yes |
| Conformité RoHS Chine | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Emballage (format) | Emballage multiple |
| Emballage (nombre par format) | 10 Qté |
| Groupe de produits | Contacteurs et démarreurs moteur |
| Homologation | CEEACLLC CDC TYSKUKCA |
| Marquage CE | Yes |
| Material Description | MODULE SOFT STARTER MCI 50CM |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Nom du produit | Démarreur progressif électronique |
| Phases controlées | 3 |
| Présence de batteries | Non |
| Présence de batteries (réglementation WEEE) | Oui |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Réglage fixé | Oui |
| Substances de la liste candidate REACH | No |
| Tension d’alimentation [V] AC | 400 V |
| Tension de bobine [V] DC [max.] | 480 V |
| Tension de bobine [V] DC [min.] | 24 V |
| Tension de bobine à 50/60Hz [max.] | 480 V |
| Tension de bobine à 50/60Hz [min.] | 24 V |
| Type de produit | MCI 50CM-3 I-O |
| Utilisé pour produits | Compresseur |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 2.764 Kilogram |
| Poids Net | 2.626 Kilogram |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Volume | 11.246 Liter |
| EAN/UPC | 5702423225774 |