Démarreur progressif électronique, MCI 12CH
037N0095
Tension Bobine, 50/60 Hz: 208 - 240, Phases controlées: 3, Charge max. [A]: 12
Ce produit a été arrêté.
Le produit n’est plus disponible à l’achat, mais vous pouvez toujours trouver des informations à son sujet, y compris des manuels d’entretien, des schémas, etc.
037N0095
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Catégorie EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Charge max. [A] | 12 A |
| China RoHS exemption clause | No |
| Clause d’exemption RoHS de l’UE | No |
| Conformité EU RoHS | Yes |
| Conformité RoHS Chine | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Emballage (format) | Emballage multiple |
| Emballage (nombre par format) | 20 Qté |
| Groupe de produits | Contacteurs et démarreurs moteur |
| Homologation | CEEACLLC CDC TYSKUKCA |
| Marquage CE | Yes |
| Material Description | MCI 12CH, micro démarreur 12A |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Nom du produit | Démarreur progressif électronique |
| Phases controlées | 3 |
| Présence de batteries | Non |
| Présence de batteries (réglementation WEEE) | Oui |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Réglage fixé | Oui |
| Substances de la liste candidate REACH | No |
| Tension d’alimentation [V] AC [max.] | 415 V |
| Tension d’alimentation [V] AC [min.] | 380 V |
| Tension de bobine à 50/60Hz [max.] | 240 V |
| Tension de bobine à 50/60Hz [min.] | 208 V |
| Type de produit | MCI 12CH |
| Utilisé pour produits | Compresseur commercial |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 0.39 Kilogram |
| Poids Net | 0.371 Kilogram |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Volume | 0.978 Liter |
| EAN/UPC | 5702423202898 |