Danfoss logo
MCI 25, electronic softstarter, Ci-tronic

Démarreur progressif électronique, MCI 30 I-O

037N0070

Tension de bobine [V] DC: 24 - 480, Tension d’alimentation [V] AC: 400, Phases controlées: 2
Le produit n’est plus disponible à l’achat, mais vous pouvez toujours trouver des informations à son sujet, y compris des manuels d’entretien, des schémas, etc.

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Catégorie EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Charge max. (dérivation) [A]30 A
Charge max. [A]25 A
China RoHS exemption clauseNo
Clause d’exemption RoHS de l’UENo
Conformité EU RoHSYes
Conformité RoHS ChineYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Emballage (format)Emballage multiple
Emballage (nombre par format)8 Qté
FonctionCONTACT AUXILIAIRE
Groupe de produitsContacteurs et démarreurs moteur
HomologationCEEACLLC CDC TYSKUKCAUL
Homologué ULYes
Marquage CEYes
Caractéristique
Valeur
Material DescriptionMCI 30 I-O MICRODEMARREUR 400-480V
Nom de l'approbation ULE198251
Nom du produitDémarreur progressif électronique
Phases controlées2
Présence de batteriesNon
Présence de batteries (réglementation WEEE)Oui
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Réglage fixénon
Substances de la liste candidate REACHNo
Tension d’alimentation [V] AC400 V
Tension de bobine [V] DC [max.]480 V
Tension de bobine [V] DC [min.]24 V
Tension de bobine à 50/60Hz [max.]480 V
Tension de bobine à 50/60Hz [min.]24 V
Type de produitMCI 30 I-O

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut1.15 Kilogram
Poids Net1.15 Kilogram
Caractéristique
Valeur
Volume2.933 Liter
EAN/UPC5702423134687