Démarreur progressif électronique, TCI 15
037N0045
Tension d’alimentation [V] AC: 230 - 480, Phases controlées: 1
Ce produit a été arrêté.
Le produit n’est plus disponible à l’achat, mais vous pouvez toujours trouver des informations à son sujet, y compris des manuels d’entretien, des schémas, etc.
037N0045
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Catégorie EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Charge max. [A] | 15 A |
| China RoHS exemption clause | No |
| Clause d’exemption RoHS de l’UE | No |
| Conformité EU RoHS | Yes |
| Conformité RoHS Chine | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Emballage (format) | Emballage multiple |
| Emballage (nombre par format) | 12 Qté |
| Groupe de produits | Contacteurs et démarreurs moteur |
| Homologation | Homologué C UL USCEEACLLC CDC TYSKUKCA |
| Homologué UL | Yes |
| Marquage CE | Yes |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Material Description | TCI 15 208-480V AC |
| Nom de l'approbation UL | E198251 |
| Nom du produit | Démarreur progressif électronique |
| Phases controlées | 1 |
| Présence de batteries | Non |
| Présence de batteries (réglementation WEEE) | Oui |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Réglage fixé | non |
| Substances de la liste candidate REACH | No |
| Tension d’alimentation [V] AC [max.] | 480 V |
| Tension d’alimentation [V] AC [min.] | 230 V |
| Type de produit | TCI 15 |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 0.688 Kilogram |
| Poids Net | 0.67 Kilogram |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Volume | 1.653 Liter |
| EAN/UPC | 5702423108756 |