Danfoss logo
Contactor, CI 30_037H404113, 037H404117, 037H404123

Contacteur, CI 25

037H405132

Contacts principaux: 3, AC-1, Ith, courant thermique conventionnel: 40, Tension de bobine à 50Hz: 220 - 230, Tension de bobine à 60Hz: 220

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
AC-1, Ith, courant thermique conventionnel40.0 A
AC-1, Ithe, courant thermique conventionnel sous enveloppe25.0 A
AC-311.0 kW
AC-3, Ie, courant assigné d'emploi25.0 A
Catégorie EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Clause d’exemption RoHS de l’UENo
Conformité EU RoHSYes
Conformité RoHS ChineOut of scope
Contacts auxiliaires ajoutés4
Contacts principaux3
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Emballage (format)Emballage industriel
Emballage (nombre par format)25 Qté
Groupe de produitsContacteurs et démarreurs moteur
HomologationCECMIMEACLLC CDC TYSKUKCAUL
Caractéristique
Valeur
Homologué ULYes
Marquage CEYes
Material DescriptionCI25 CONTACT. 25A - 220V/60HZ IP25
Nom de l'approbation ULE63581
Nom du produitContacteur
Présence de batteriesNon
Présence de batteries (réglementation WEEE)Oui
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produit identique037H0051
Puissance AC-3 à 220-240V5.5 kW
Substances de la liste candidate REACHNo
Tension de bobine à 50Hz [max.]230 V
Tension de bobine à 50Hz [min.]220 V
Tension de bobine à 60Hz220 V
Type de produitCI 25

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut0.341 Kilogram
Poids Net0.333 Kilogram
Volume0.45 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5702423002641
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm