Danfoss logo
Contactor CI 5

Contacteur, CI 5-12

037H350732

Contacts principaux: 3, AC-1, Ith, courant thermique conventionnel: 20, Tension de bobine à 60Hz: 230
Le produit n’est plus disponible à l’achat, mais vous pouvez toujours trouver des informations à son sujet, y compris des manuels d’entretien, des schémas, etc.

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
AC-1, Ith, courant thermique conventionnel20.0 A
AC-1, Ithe, courant thermique conventionnel sous enveloppe16.0 A
AC-3, Ie, courant assigné d'emploi11.5 A
Catégorie EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
China RoHS exemption clauseNo
Clause d’exemption RoHS de l’UENo
Conformité EU RoHSYes
Conformité RoHS ChineYes
Contacts auxiliaires ajoutés4
Contacts auxiliaires intégrés NO1
Contacts principaux3
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Emballage (format)Emballage multiple
Emballage (nombre par format)5 Qté
Groupe de produitsContacteurs et démarreurs moteur
Caractéristique
Valeur
HomologationCEEACLLC CDC TYSKUKCAc UL us
Homologué ULYes
Marquage CEYes
Material DescriptionCI 5-12 Contactor 3.0kW@220-240V M/5
Nom de l'approbation ULE63581
Nom du produitContacteur
Présence de batteriesNon
Présence de batteries (réglementation WEEE)Oui
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Puissance AC-3 à 220-240V3.0 kW
Puissance AC-3 à 380-500V5.5 kW
Substances de la liste candidate REACHNo
Tension de bobine [V] DC230 V
Tension de bobine à 60Hz230 V
Type de produitCI 5-12

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut0.164 Kilogram
Poids Net0.152 Kilogram
Volume0.164 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5702423265923
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm