Plate, S62/PL.05 304 TL 1234R/L S.L
030U1318
Connection: DN150, Material: AISI304, Thickness [mm]: 0.5
030U1318
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Épaisseur [mm] | 0.5 mm |
| Groupe de produits | Heat exchangers |
| Material | AISI304 |
| Material Description | S62/PL.05 304 TL 1234R/L S.L |
| Model | S62/PL.05 304 TL 1234R/L S.L |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Nom du produit | Spare part |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Raccordement | DN150 |
| Sealing | SONDER LOCK |
| Type de produit | Plate |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 3.05 Kilogram |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids Net | 3.05 Kilogram |