Gicleurs à fioul, LE, 1 gal/h, 3.72 kg/h, 45 °, Pleine
030F4720
1.00GAL 45S LE
030F4720
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Angle de pulvérisation [°] | 45 ° |
| Capacité [gal US/h] | 1.00 gal/h |
| Capacité [kg/h] | 3.72 kg/h |
| Capacité [l/h] | 0.00 L/h |
| CEN | Non |
| Clapet anti-goutte LE | Oui |
| Clause d’exemption RoHS de l’UE | 6(a)-I6(c) |
| Conformité EU RoHS | Yes with exemptions |
| Conformité RoHS Chine | Yes |
| Description | 1.00GAL 45S LE |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Emballage (format) | Emballage industriel |
| Emballage (nombre par format) | 10 Qté |
| Finessede filtration [µm] | 30 |
| Forme | Conique |
| Groupe de produits | Gicleurs à fioul |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Homologué UL | No |
| Marquage CE | No |
| Marquage répartition de pulvérisation | S |
| Material Description | Nozzle 1.00 gph 45° S LE |
| Nº de dossier SCIP | 2e5b5d5c-a225-4f44-9a73-5b44abae4fe7 |
| Nom du produit dans le dossier SCIP | LE Nozzles 0.40-1.75 gph |
| Point de définition [galUS/h] | 7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³ |
| Point de définition [kg/h] | 11.6 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³ |
| Présence de batteries | Non |
| Product line | 02 |
| Répartition de pulvérisation | Pleine |
| Substances de la liste candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Type de filtre | Frittage |
| Type de matériau | Laiton |
| Type de produit | LE |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 0.034 Kilogram |
| Poids Net | 0.033 Kilogram |
| Volume | 0.02 Liter |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425016202 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |