Danfoss logo
-product-details

027L0053

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Accessoires produitAccessoires ICF
CatégorieII
Connexion standardASME B 16.11
Description du produitSolution de régulation
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimension du raccord [in]1 1/2 in
Dimension du raccord [mm]40 mm
Emballage (format)Emballage individuel
Emballage (nombre par format)1 Qté
Emplacement de côtéP2-P3-P5-P6
Equip.Capuchon
FluidesR1234yfR1234ze(E)R125R134aR22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR513AR513BR515AR515BR516AR717R744
Groupe de fluide1
Groupe de produitsVannes multi-fonctions
HomologationCEUAUL
MaintenablePièces de rechange ICF
Material DescriptionValve Station ICF SS 25-4-42S3-25
Matériau du corpsAcier inoxydable
Module 1Vanne d'arrêt
Module 2Filter
Caractéristique
Valeur
Module 3Vanne de régulation
Module 4Vanne d'arrêt
Nom de l'approbation ULVANNE POUR RÉFRIGÉRANTS 53R0
Nom du produitStation de vannes
Plage de température [°F] [max.]248 °F
Plage de température [°F] [min.]-76 °F
Pression d’utilisation max. [bar]52.0 bar
Pression d’utilisation max. [psig]754 psig
Product lineIndustrial Refrigeration
Quantité de ports latéraux [pc]4 Qté
Revêtement de surfaceZnCr04
Temperature range [°C] [max]120 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
Type de passageDroit
Type de produitICF SS 25-4-42S3-25
Type de raccordà souder
Type module 1ICFS SS 25
Type module 2ICFF SS 25
Type module 3ICFG SS 25-15
Type module 4ICFS SS 25

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut21.611 Kilogram
Poids Net19 Kilogram
Volume65.121 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5715255271253
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm