027L0017
027L0017
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Accessoires produit | Accessoires ICF |
| Catégorie | II |
| Connexion standard | ASME B 16.11 |
| Description du produit | Solution de régulation |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimension du raccord [in] | 1 1/4 in |
| Dimension du raccord [mm] | 32 mm |
| Emballage (format) | Emballage individuel |
| Emballage (nombre par format) | 1 Qté |
| Emplacement de côté | P2-P4-P5-P7-P9-P10 |
| Equip. | Capuchon |
| Fluides | R1234yfR1234ze(E)R125R134aR22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR513AR513BR515AR515BR516AR717R744 |
| Groupe de fluide | 1 |
| Groupe de produits | Vannes multi-fonctions |
| Homologation | CEUAUL |
| Maintenable | Pièces de rechange ICF |
| Material Description | Valve Station ICF SS 25-6-42S15 |
| Matériau du corps | Acier inoxydable |
| Module 1 | Vanne d'arrêt |
| Module 2 | Filter |
| Module 3 | Vanne solénoïde |
| Module 4 | Clapet anti-retour |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Module 5 | Couvercle |
| Module 6 | Vanne d'arrêt |
| Nom de l'approbation UL | VANNE POUR RÉFRIGÉRANTS 53R0 |
| Nom du produit | Station de vannes |
| Plage de température [°F] [max.] | 248 °F |
| Plage de température [°F] [min.] | -76 °F |
| Pression d’utilisation max. [bar] | 65.0 bar |
| Pression d’utilisation max. [psig] | 943 psig |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Quantité de ports latéraux [pc] | 6 Qté |
| Revêtement de surface | ZnCr04 |
| Temperature range [°C] [max] | 120 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -60 °C |
| Type de passage | Droit |
| Type de produit | ICF SS 25-6-42S15 |
| Type de raccord | à souder |
| Type module 1 | ICFS SS 25 |
| Type module 2 | ICFF SS 25 |
| Type module 3 | ICFG SS 25-15 |
| Type module 4 | ICFC SS 25 |
| Type module 5 | ICFB 25 |
| Type module 6 | ICFS SS 25 |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 27 Kilogram |
| Poids Net | 26 Kilogram |
| Volume | 65.121 Liter |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255233077 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |