Danfoss logo
Top cover ICS3 65 and ICS3 80

Couvercle, ICS3 65, Acier

027H8193

Pièces inclues: boulons; Bouchon obturateur, Utilisé pour produits: ICV 65, Emballage (format): Emballage individuel, Emballage (nombre par format): 1

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Accessoires produitAccessoires ICM/ICS/ICLX
China RoHS exemption clauseNo
Clause d’exemption RoHS de l’UENo
Configuration de raccord piloteP: raccordement parallèleSI-SII: raccordement en série
Conformité EU RoHSYes
Conformité RoHS ChineYes
couvercle3 modules fonctionnels
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Emballage (format)Emballage individuel
Emballage (nombre par format)1 Qté
FluidesR1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR170R22R227eaR236faR245faR290R32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR452CR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744
Groupe de produitsVannes de régulation de press. et de temp.
MaintenablePièces de rechange ICM/ICS/ICLX
Caractéristique
Valeur
MarqueICV Flexline
Material DescriptionCOUVERCLE ICS3-65
Matériau du corpsAcier
Nom du produitCouvercle
Nom du programme piècesICS
Pièces incluesBouchon obturateurboulons
Présence de batteriesNon
Product lineIndustrial Refrigeration
Raccordement du manomètreFiletage int. avec bouchon borgne
Raccordement pression pilote externeTubulure (port P2)
Substances de la liste candidate REACHNo
Type de produitICS3 65
Utilisé pour produitsICV 65

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut5.025 Kilogram
Poids Net4.906 Kilogram
Volume8.68 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5702428937191
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm