Couvercle, ICS3 100, Acier
027H7123
Pièces inclues: Tige manuelle; Joint, Utilisé pour produits: ICS 100, Emballage (format): Emballage individuel, Emballage (nombre par format): 1
027H7123
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Accessoires produit | Accessoires ICM/ICS/ICLX |
| China RoHS exemption clause | No |
| Clause d’exemption RoHS de l’UE | No |
| Configuration de raccord pilote | P: raccordement parallèleSI-SII: raccordement en série |
| Conformité EU RoHS | Yes |
| Conformité RoHS Chine | Yes |
| couvercle | 3 modules fonctionnels |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Emballage (format) | Emballage individuel |
| Emballage (nombre par format) | 1 Qté |
| Fluides | R1234ze(E)R134aR22R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR409AR410AR421AR502R507AR717R744 |
| Groupe de produits | Vannes de régulation de press. et de temp. |
| Maintenable | Pièces de rechange ICM/ICS/ICLX |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Marque | ICV Flexline |
| Material Description | COUVERCLE ICS 100 |
| Matériau du corps | Acier |
| Nom du produit | Couvercle |
| Pièces inclues | JointTige manuelle |
| Présence de batteries | Non |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Raccordement du manomètre | Filetage int. avec bouchon borgne |
| Raccordement pression pilote externe | Tubulure (port P2) |
| Substances de la liste candidate REACH | No |
| Type de produit | ICS3 100 |
| Utilisé pour produits | ICS 100 |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 12.916 Kilogram |
| Poids Net | 10.1 Kilogram |
| Volume | 16.814 Liter |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428231398 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |